chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
AL-WAK4-2.5-AL-WAS4/S370 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Extension Cable
AL-WAK4-2.5-AL-WAS4/S370
Order ID nr. 8049121
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
90
Ambient temperature min. (°C)
-30
Cable color
Black
Cable diameter (mm)
4.7
Cable length (m)
2.5
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 x 1, Straight
Connector B
Male, M12 x 1, Straight
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
250
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
311,00 kr
home
Turck-Shop
Others
AL-WAK4-2.5-AL-WAS4/S370
Totalt för artikeln
311,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert