chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
AL-WWAK4.5-10/S370 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Manöverdons- och sensorkabel, PUR Anslutningskabel
AL-WWAK4.5-10/S370
Order ID nr. 8043828
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
90
Ambient temperature min. (°C)
-30
Application
Signal
Cable color
Black
Cable diameter (mm)
5.2
Cable length (m)
10
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 x 1, Angled
Core cross-section (mm²)
0.34
Coupling nut/screw material A
Brass
Current (A)
4
Design
Connection Cable
Number of pins
5
Plug body
Plastic
Voltage (V)
60
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
415,00 kr
home
Turck-Shop
Others
AL-WWAK4.5-10/S370
Totalt för artikeln
415,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert