chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
PFKS4-0.2 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Hona fläns med fåtrådiga ledningar, Frontmonterad Hona fläns med fåtrådiga ledningar, Frontmonterad
PFKS4-0.2
Order ID nr. 8008170
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Application
Signal
Conductor length (m)
0.2
Connection mode
Wire connection
Connector A
Female Receptacle, M8 x 1, Straight
Core cross-section (mm²)
0.25
Current (A)
4
Design
Connection Cable
Number of pins
4
Receptacle housing material A
Brass
Screw-in thread
M8 × 0.5
Voltage (V)
30
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
150,00 kr
Totalt för artikeln
150,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Others
PFKS4-0.2
Begär offert