chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
chevron_left
Menu
TW902-928-L84-21-F-B70 | TURCK - Your Global Automation Partner
UHF Tag
TW902-928-L84-21-F-B70
Order ID nr. 7030693
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
85
Ambient temperature min. (°C)
-40
Dimensions
84 mm x 21 mm x 2,4 mm
EPC memory (Byte)
16
Freely usable memory (Byte)
18
Memory size (Byte)
70
Memory type
EEPROM
Radio communication and protocol standards
EPCglobal Gen 2, ISO 18000-63
Region (UHF)
Technology
UHF RFID
I lager
Varugrupp
F1
Listpris
38,00 kr
home
Turck-Shop
Others
TW902-928-L84-21-F-B70
Totalt för artikeln
38,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert