chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Please use the replacement article:
BL20-GW-PBDP-1.5MB
Order ID nr. 6827000
I lager
Varugrupp
F1
Listpris
7 835,00 kr
Totalt för artikeln
7 835,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Others
BL20-GW-PBDP-1.5MB
Tekniska data
Ambient temperature max. (°C)
55
Ambient temperature min. (°C)
0
Device type
Gateway
Dimensions
114,8 mm x 50,6 mm x 74,4 mm
Fieldbus transmission rate
9.6 kbps …12 Mbps
Network protocol
PROFIBUS-DP
Operating voltage
DC
Protection class
IP20