chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
LCF04 | TURCK - Your Global Automation Partner
Image processing
LCF04
Order ID nr. 3068884
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Construction size
⌀ 34 mm
Dimensions
25 mm
Focal distance (mm)
4
Resolution
752 x 480 Pixel
Special features
Fast fokus, Justerbart fokus
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 589,00 kr
home
Turck-Shop
Others
LCF04
Totalt för artikeln
1 589,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert