chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
B2N10H-Q42-CNX2-2H1150 | TURCK - Your Global Automation Partner
Lutningsmätare med CANopen-gränssnitt
B2N10H-Q42-CNX2-2H1150
Order ID nr. 1534061
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-40
Communication protocol
CANopen
Connector type
Design
Rectangular
Dimensions
67,7 mm x 42,5 mm x 42,5 mm
Electrical connection
Connector
Housing material
Plastic
Housing quality
PA12-GF30
Measuring principle
Acceleration
Number of measuring axes
2
Operating voltage
DC
Protection class
IP68, IP69K
I lager
Varugrupp
D2
Listpris
6 528,00 kr
Totalt för artikeln
6 528,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Others
B2N10H-Q42-CNX2-2H1150
Begär offert