chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Vibration Sensor
CMVT-M8TA1D-LI28-H1141
Order ID nr. 100054866
I lager
Varugrupp
B1
Listpris
2 832,00 kr
Totalt för artikeln
2 832,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Others
CMVT-M8TA1D-LI28-H1141
Tekniska data
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-40
Connector type
Design
Cylinder, threaded
Dimensions
72,5 mm x 23,8 mm
Electrical connection
Connector
Function
Vibration sensor
Housing material
Stainless steel
Protection class
IP66, IP67