chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet Cable
RSS-RJ45S-8814-55M
Order ID nr. 100054670
I lager
Varugrupp
K2
Listpris
4 014,00 kr
Totalt för artikeln
4 014,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Others
RSS-RJ45S-8814-55M
Tekniska data
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-40
Application
Data
Approvals
cULus
Cable diameter (mm)
8.9
Cable length (m)
55
Cable quality
PUR
Core cross-section (mm²)
0.14
Coupling nut/screw material A
Die-cast Zinc
Design
Extension Cable
Network protocol
Ethernet
Number of pins
8
Number of Pins
8
Plug body
Plastic
Begär offert