chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
SG-TL70B-B | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light Modular Signal Tower
SG-TL70B-B
Order ID nr. 3814495
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
50
Ambient temperature min. (°C)
-40
Cascadable
No
Construction size
⌀ 70 mm
Design
Cylindrical/Smooth
Dimensions
50 mm
Dimmable
No
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Light type
Blue
Protection class
IP65
Nyckelfunktioner
Dimmable
No
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Tower Lights
SG-TL70B-B
Light type
Blue
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
658,00 kr
Totalt för artikeln
658,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert