chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
S22AMTSGXDQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Pick-and-place sensor
S22AMTSGXDQ
Order ID nr. 3805635
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
50
Ambient temperature min. (°C)
-40
Connector type
Electrical connection
Connector
Operating voltage
DC
Output function
PNP/NPN
Protection class
IP67, IP69K
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 022,00 kr
Totalt för artikeln
1 022,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Touch Buttons
S22AMTSGXDQ
Begär offert