chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
S22ALTFRGB7 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Pick-and-place sensor
S22ALTFRGB7
Order ID nr. 3804259
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
50
Ambient temperature min. (°C)
-40
Cable length (m)
2
Communication protocol
BannerBus (Pro Editor compatible)
Electrical connection
Cable
Light type
RGB
Operating voltage
DC
Output function
PNP/NPN
Protection class
IP67, IP69K
Nyckelfunktioner
Light type
RGB
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 097,00 kr
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Touch Buttons
S22ALTFRGB7
Totalt för artikeln
1 097,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert