chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
GPS50M | TURCK - Your Global Automation Partner
GPS-mottagare Fastställande av platsinformation
GPS50M
Order ID nr. 3088289
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
85
Ambient temperature min. (°C)
-40
Antenna connection
No radio participant
Communication protocol
Modbus RTU, RS485
Design
Puck
Function
Positioning
Housing material
Plastic
Housing surface
Black
Operating voltage
DC
Protection class
IP69
Runs with battery
No
Nyckelfunktioner
Function
Positioning
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
2 957,00 kr
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Wireless Sensors, Lighting and Indicators
GPS50M
Totalt för artikeln
2 957,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert