chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
UHF-läs/skriv-enhet
TN925-Q175L200-H1147
Order ID nr. 100007106
I lager
Varugrupp
B1
Listpris
20 603,00 kr
Totalt för artikeln
20 603,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
50
Ambient temperature min. (°C)
-20
Connector type
Design
Rectangular
Dimensions
200 mm x 175 mm x 60 mm
Housing material
Aluminium
Housing quality
AL
Housing surface
Silver
Network protocol
Anslutning till RFID-gränssnitt
Operating voltage
DC
Protection class
IP67
Quality active face
ABS
Radio communication and protocol standards
EPCglobal Gen 2, ISO 18000-63
Switching element function
Read/Write
Technology
UHF RFID
Nyckelfunktioner
Network protocol
Anslutning till RFID-gränssnitt
Protection class
IP67
home
Turck-Shop
Identification
Read/Write Devices HF/UHF
TN925-Q175L200-H1147