chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
BL67 Electronic Module 2 RFID Channels (HF/UHF)
BL67-2RFID-A
Order ID nr. 6827225
I lager
Varugrupp
C1
Listpris
7 955,00 kr
Totalt för artikeln
7 955,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Identification
Interfaces HF/UHF
BL67-2RFID-A
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Approvals
cULus
Cable length (m)
50
Connection technology signal
M12
Device type
I/O Module
Dimensions
91 mm x 32 mm x 59 mm
Number of channels
2
Operating voltage
DC
Protection class
IP67
Signal type
RFID
Nyckelfunktioner
Number of channels
2
Protection class
IP67
Begär offert