chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Handheld with Lithium-Ion Battery
PD20-UHF-CHN-R
Order ID nr. 100000997
I lager
Listpris
7 554,00 kr
Totalt för artikeln
7 554,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Identification
Handhelds HF/UHF/Barcode
PD20-UHF-CHN-R
Tekniska data
Ambient temperature max. (°C)
55
Ambient temperature min. (°C)
-10
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Protection class
IP20
Region (UHF)
China (920.5…924.5 MHz)
Nyckelfunktioner
Protection class
IP20
Region (UHF)
China (920.5…924.5 MHz)