chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Handheld with Lithium-Ion Battery
PD20-UHF-NA-R
Order ID nr. 100000996
I lager
Varugrupp
B1
Listpris
7 631,00 kr
Totalt för artikeln
7 631,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Identification
Handhelds HF/UHF/Barcode
PD20-UHF-NA-R
Tekniska data
Protection class
IP20
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
55
Region (UHF)
USA, Canada, Mexico (902…928 MHz)
Nyckelfunktioner
Protection class
IP20
Region (UHF)
USA, Canada, Mexico (902…928 MHz)