chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Barcode Reader — Scanner Barcode Reader — Scanner
ABR71L9-RSE2
Order ID nr. 3804448
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
46 689,00 kr
Totalt för artikeln
46 689,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Identification
Barcode Readers
ABR71L9-RSE2
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
50
Ambient temperature min. (°C)
0
Design
Rectangular
Dimensions
54 mm x 43 mm x 75 mm
Focal distance (mm)
9
Function
Barcode reader - scanner
Housing material
Aluminium
Light type
Red
Operating voltage
DC
Output function
PNP/NPN
Protection class
IP67
Nyckelfunktioner
Focal distance (mm)
9
Light type
Red
Begär offert