chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
TB-UHF-ANT-Q250-ETSI | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Tillbehör Extern passiv UHF-antenn
TB-UHF-ANT-Q250-ETSI
Order ID nr. 100028597
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Accessory type
Passive UHF antenna
Ambient temperature max. (°C)
65
Ambient temperature min. (°C)
0
Connector type
SMA
Dimensions
250 mm x 250 mm x 14 mm
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Protection class
IP67
Region (UHF)
Nyckelfunktioner
Accessory type
Passive UHF antenna
Housing material
Plastic
Region (UHF)
I lager
Varugrupp
B1
Listpris
2 376,00 kr
home
Turck-Shop
Identification
Accessories
TB-UHF-ANT-Q250-ETSI
Totalt för artikeln
2 376,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert