chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
BL67-B-8M8-4-P | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL67 base module M8 connectors
BL67-B-8M8-4-P
Order ID nr. 6827384
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Approvals
cULus
Connection technology signal
M8
Device type
Base module
Dimensions
195 mm x 32 mm x 72 mm
Number of pins
4
Operating voltage
DC
Protection class
IP67
Nyckelfunktioner
Connection technology signal
M8
Protection class
IP67
I lager
Varugrupp
C1
Listpris
1 058,00 kr
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL67-B-8M8-4-P
Totalt för artikeln
1 058,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert