chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
BL20-E-GW-PN | TURCK - Your Global Automation Partner
BL20-E-GW-PN
Order ID nr. 6827377
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP20
Network protocol
PROFINET
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Operating voltage
DC
Approvals
cULus, GOST
Nyckelfunktioner
Network protocol
PROFINET
Protection class
IP20
I lager
Varugrupp
F1
Listpris
4 152,00 kr
Totalt för artikeln
4 152,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL20-E-GW-PN
Begär offert