chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
BL20-E-GW-EN/ET | TURCK - Your Global Automation Partner
Gränssnitt för BL20 I/O-systemet Multiprotokollgränssnitt för Ethernet
BL20-E-GW-EN/ET
Order ID nr. 6827338
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
60
Ambient temperature min. (°C)
-25
Device type
Gateway
Dimensions
129,5 mm x 33,5 mm x 74,4 mm
Network protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Operating voltage
DC
Protection class
IP20
Voltage supply connection
Push-in terminals
Nyckelfunktioner
Network protocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Protection class
IP20
I lager
Varugrupp
F1
Listpris
2 171,00 kr
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL20-E-GW-EN/ET
Totalt för artikeln
2 171,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert