chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
BL67-GW-EN-DN | TURCK - Your Global Automation Partner
Gateway for BL67 I/O system
BL67-GW-EN-DN
Order ID nr. 6827313
home
Home
Loading...
Tekniska data
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Device type
Gateway
Dimensions
145 mm x 74 mm x 77,5 mm
Fieldbus slave
Modbus TCP
Fieldbus transmission rate
10/100 Mbps
Network protocol
Modbus TCP
Operating voltage
DC
Protection class
IP67
Nyckelfunktioner
Network protocol
Modbus TCP
Protection class
IP67
I lager
Varugrupp
C1
Listpris
9 948,00 kr
Totalt för artikeln
9 948,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL67-GW-EN-DN
Begär offert