chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
BL67-16DO-0.1A-PNR | TURCK - Your Global Automation Partner
Elektroniskt modul BL67 16 digitala utgångar, PNP, 0,1 A
BL67-16DO-0.1A-PNR
Order ID nr. 6827303
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Connection technology signal
M8, M23
Device type
I/O Module
Dimensions
91 mm x 32 mm x 59 mm
Number of channels
16
Operating voltage
DC
Output type
PNP
Output voltage
24 VDC
Protection class
IP67
Signal type
Digital output
Nyckelfunktioner
Connection technology signal
M8, M23
Protection class
IP67
Signal type
Digital output
I lager
Varugrupp
C1
Listpris
1 622,00 kr
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL67-16DO-0.1A-PNR
Totalt för artikeln
1 622,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert