chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
BL67-GW-EN | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Gateway for BL67 I/O system Multiprotocol Interface for Ethernet
BL67-GW-EN
Order ID nr. 6827214
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Approvals
cULus
Device type
Gateway
Dimensions
145 mm x 74 mm x 77,5 mm
Network protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Operating voltage
DC
Protection class
IP67
Nyckelfunktioner
Network protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Protection class
IP67
I lager
Varugrupp
C1
Listpris
3 936,00 kr
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL67-GW-EN
Totalt för artikeln
3 936,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert