chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
BL67-GW-CO | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Gateway for BL67 I/O system Interface for CANopen
BL67-GW-CO
Order ID nr. 6827200
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Approvals
cULus
Device type
Gateway
Dimensions
145 mm x 74 mm x 77,5 mm
Network protocol
CANopen
Operating voltage
DC
Protection class
IP67
Nyckelfunktioner
Network protocol
CANopen
Protection class
IP67
I lager
Varugrupp
C1
Listpris
4 128,00 kr
Totalt för artikeln
4 128,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL67-GW-CO
Begär offert