chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
BL67 electronic module RS485/422 Interface
BL67-1RS485/422
Order ID nr. 6827192
I lager
Varugrupp
C1
Listpris
3 165,00 kr
Totalt för artikeln
3 165,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL67-1RS485/422
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Approvals
cULus
Cable length (m)
30
Connection technology signal
M12, M23
Device type
I/O Module
Dimensions
91 mm x 32 mm x 59 mm
Number of channels
1
Operating voltage
DC
Protection class
IP67
Signal type
RS485/422
Nyckelfunktioner
Connection technology signal
M12, M23
Protection class
IP67
Signal type
RS485/422
Begär offert