chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL67 base module 8 × M8 Connector, 3-pin
BL67-B-8M8
Order ID nr. 6827188
I lager
Varugrupp
C1
Listpris
972,00 kr
Totalt för artikeln
972,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL67-B-8M8
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Approvals
cULus
Connection technology signal
M8
Device type
Base module
Dimensions
195 mm x 32 mm x 72 mm
Number of pins
3
Operating voltage
DC
Protection class
IP67
Nyckelfunktioner
Connection technology signal
M8
Protection class
IP67
Begär offert