chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
BL20-2AI-PT/NI-2/3 | TURCK - Your Global Automation Partner
BL20-elektronikmodul 2 analoga ingångar för Pt- och Ni-sensorer
BL20-2AI-PT/NI-2/3
Order ID nr. 6827017
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
55
Ambient temperature min. (°C)
0
Approvals
cULus
Connection technology signal
Cage clamp terminal, Screw terminal
Device type
I/O Module
Dimensions
74,1 mm x 12,6 mm x 55,4 mm
Input type
Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000
Installation area
zone 2
Number of channels
2
Operating voltage
DC
Protection class
IP20
Signal type
Analog input, Temperature
Nyckelfunktioner
Connection technology signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Protection class
IP20
Signal type
Analog input, Temperature
I lager
Varugrupp
F1
Listpris
2 624,00 kr
Totalt för artikeln
2 624,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL20-2AI-PT/NI-2/3
Begär offert