chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
piconet Stand-alone Module for CANopen
SCOB-0800D-0008
Order ID nr. 6824151
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
4 147,00 kr
Totalt för artikeln
4 147,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
SCOB-0800D-0008
Tekniska data
Protection class
IP67
Network protocol
CANopen
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Operating voltage
DC
Number of channels
8
Connection technology signal
M8
Signal type
Digital input
Nyckelfunktioner
Connection technology signal
M8
Network protocol
CANopen
Protection class
IP67
Signal type
Digital input