chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
piconet stand-alone module for DeviceNet
SDNB-0202D-0003
Order ID nr. 6824088
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
5 896,00 kr
Totalt för artikeln
5 896,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
SDNB-0202D-0003
Tekniska data
Protection class
IP67
Network protocol
DeviceNet
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Operating voltage
DC
Number of channels
4
Connection technology signal
M12
Signal type
Counter
Nyckelfunktioner
Connection technology signal
M12
Network protocol
DeviceNet
Protection class
IP67
Signal type
Counter