chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
piconet stand-alone module for PROFIBUS-DP
SDPB-10S-0005
Order ID nr. 6824078
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
6 624,00 kr
Totalt för artikeln
6 624,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
SDPB-10S-0005
Tekniska data
Protection class
IP67
Network protocol
PROFIBUS-DP
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Operating voltage
DC
Number of channels
1
Connection technology signal
M23
Signal type
SSI
Nyckelfunktioner
Connection technology signal
M23
Network protocol
PROFIBUS-DP
Protection class
IP67
Signal type
SSI