chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
TBEN-S1-8DIP-D | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kompakt I/O-modul med flera protokoll för Ethernet 8 digitala PNP-ingångar, ingångsdiagnostik per ka
TBEN-S1-8DIP-D
Order ID nr. 6814034
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Approvals
ATEX Zone 2/22, CCC, cULus, IECEx
Connection technology signal
M8
Device type
Compact station, Field Logic Controller (ARGEE), I/O Module
Dimensions
144 mm x 32 mm x 32 mm
Fieldbus transmission rate
10/100 Mbps
Installation area
zone 2, zone 22
Network protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Number of channels
8
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Signal type
Digital input
Nyckelfunktioner
Connection technology signal
M8
Network protocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Signal type
Digital input
I lager
Varugrupp
C2
Listpris
1 890,00 kr
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
TBEN-S1-8DIP-D
Totalt för artikeln
1 890,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert