chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
BLCEC-4M12MT-4IOL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL Compact Fieldbus Station for EtherCAT
BLCEC-4M12MT-4IOL
Order ID nr. 6811635
home
Home
Loading...
Tekniska data
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Connection technology signal
M12
Network protocol
EtherCAT
Output voltage
24 VDC
Protection class
IP67, IP69K
Signal type
IO-Link
Nyckelfunktioner
Connection technology signal
M12
Network protocol
EtherCAT
Protection class
IP67, IP69K
Signal type
IO-Link
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
9 251,00 kr
Totalt för artikeln
9 251,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
BLCEC-4M12MT-4IOL
Begär offert