chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
BLCEC-4M12MT-4AI-TC | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL Compact Fieldbus Station for EtherCAT
BLCEC-4M12MT-4AI-TC
Order ID nr. 6811625
home
Home
Loading...
Tekniska data
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Connection technology signal
M12
Network protocol
EtherCAT
Protection class
IP67, IP69K
Signal type
Analog input, Temperature
Nyckelfunktioner
Connection technology signal
M12
Network protocol
EtherCAT
Protection class
IP67, IP69K
Signal type
Analog input, Temperature
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
12 803,00 kr
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
BLCEC-4M12MT-4AI-TC
Totalt för artikeln
12 803,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert