chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
BLCEN-8M12LT-8DI-PD-8DI-PD | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact Multiprotocol Station for Industrial Ethernet
BLCEN-8M12LT-8DI-PD-8DI-PD
Order ID nr. 6811513
home
Home
Loading...
Tekniska data
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Connection technology signal
M12
Network protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Protection class
IP67, IP69K
Signal type
Digital input
Nyckelfunktioner
Connection technology signal
M12
Network protocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Protection class
IP67, IP69K
Signal type
Digital input
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
8 495,00 kr
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
BLCEN-8M12LT-8DI-PD-8DI-PD
Totalt för artikeln
8 495,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert