chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
BLCEN-4M12VMT-8DI-P | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact Multiprotocol Station for Industrial Ethernet
BLCEN-4M12VMT-8DI-P
Order ID nr. 6811497
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP67, IP69K
Network protocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Connection technology signal
M12
Signal type
Digital input
Nyckelfunktioner
Connection technology signal
M12
Network protocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Protection class
IP67, IP69K
Signal type
Digital input
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
BLCEN-4M12VMT-8DI-P
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
10 055,00 kr
Totalt för artikeln
10 055,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert