chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
BLCEN-1M12MT-1SSI | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact Multiprotocol Station for Industrial Ethernet
BLCEN-1M12MT-1SSI
Order ID nr. 6811460
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP67, IP69K
Network protocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Number of channels
1
Connection technology signal
M12
Signal type
SSI
Nyckelfunktioner
Connection technology signal
M12
Network protocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Protection class
IP67, IP69K
Signal type
SSI
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
BLCEN-1M12MT-1SSI
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
11 315,00 kr
Totalt för artikeln
11 315,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert