chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact Fieldbus Station for CANopen
BLCCO-4M12MT-4DO-0.5A-P
Order ID nr. 6811314
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
4 944,00 kr
Totalt för artikeln
4 944,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
BLCCO-4M12MT-4DO-0.5A-P
Tekniska data
Protection class
IP67, IP69K
Network protocol
CANopen
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Number of channels
4
Output voltage
24 VDC from supply voltage
Connection technology signal
M12
Signal type
Digital output
Nyckelfunktioner
Connection technology signal
M12
Network protocol
CANopen
Protection class
IP67, IP69K
Signal type
Digital output
Begär offert