chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
BLCCO-8M12L-4DI-P-4DI-P | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact Fieldbus Station for CANopen
BLCCO-8M12L-4DI-P-4DI-P
Order ID nr. 6811307
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP67, IP69K
Network protocol
CANopen
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Number of channels
4/4
Connection technology signal
M12
Signal type
Digital input
Nyckelfunktioner
Connection technology signal
M12
Network protocol
CANopen
Protection class
IP67, IP69K
Signal type
Digital input
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
BLCCO-8M12L-4DI-P-4DI-P
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
6 228,00 kr
Totalt för artikeln
6 228,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert