chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL Compact Fieldbus Station for DeviceNet
BLCDN-4M12S-4AI-VI
Order ID nr. 6811003
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
8 471,00 kr
Totalt för artikeln
8 471,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP67, IP69K
Network protocol
DeviceNet
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Number of channels
4
Connection technology signal
M12
Signal type
Analog input
Nyckelfunktioner
Connection technology signal
M12
Network protocol
DeviceNet
Protection class
IP67, IP69K
Signal type
Analog input
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
BLCDN-4M12S-4AI-VI