chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Industrial Ethernet
SE-84X-E924
Order ID nr. U7960-94
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
12 827,00 kr
Totalt för artikeln
12 827,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
Accessories
SE-84X-E924
Tekniska data
Ambient temperature max. (°C)
75
Ambient temperature min. (°C)
-40
Device type
Ethernet switch
Dimensions
105 mm x 200 mm x 30 mm
Function
Unmanaged
Number of Ethernet ports
9 ports
Protection class
IP67
Transmission rate Ethernet
10/100 Mbps
Nyckelfunktioner
Protection class
IP67