chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Piconet fiberkablagemonteringssats
LWL-KS-SFOC-0002
Order ID nr. 6901181
I lager
Varugrupp
A1
Listpris
3 547,00 kr
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
Accessories
LWL-KS-SFOC-0002
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
55
Ambient temperature min. (°C)
0
Device type
Optical fiber
Protection class
IP67
Nyckelfunktioner
Protection class
IP67
Totalt för artikeln
3 547,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert