chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
excom I/O System RS485-IS male, PROFIBUS
D9T-RS485IS /6ES7972-0DA60-0XA0
Order ID nr. 6890944
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
983,00 kr
Totalt för artikeln
983,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
Accessories
D9T-RS485IS /6ES7972-0DA60-0XA0
Tekniska data
Downloads
Approvals
ATEX
Dimensions
54 mm x 16 mm x 39,5 mm
Network protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET
Protection class
IP20
Nyckelfunktioner
Approvals
ATEX
Network protocol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Protection class
IP20
Begär offert