chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
D9T-RS485PG /6ES7972-0BB61-0XA0 | TURCK - Your Global Automation Partner
excom I/O System PROFIBUS bus connector, RS485
D9T-RS485PG /6ES7972-0BB61-0XA0
Order ID nr. 6890943
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Dimensions
54 mm x 16 mm x 39,5 mm
Network protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET
Protection class
IP20
Nyckelfunktioner
Network protocol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Protection class
IP20
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
1 079,00 kr
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
Accessories
D9T-RS485PG /6ES7972-0BB61-0XA0
Totalt för artikeln
1 079,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert