chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
BM-N | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
excom I/O System Dummy module
BM-N
Order ID nr. 6884226
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Approvals
KCC
Dimensions
118 mm x 18 mm x 106 mm
Network protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET
Protection class
IP20
Nyckelfunktioner
Approvals
KCC
Network protocol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Protection class
IP20
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
316,00 kr
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
Accessories
BM-N
Totalt för artikeln
316,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert