chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
BM-PS | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
excom I/O System Cover for the unused power port
BM-PS
Order ID nr. 6884044
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-20
Approvals
BV, DNV GL, KR, LR
Dimensions
155 mm x 45 mm x 16 mm
Network protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET
Protection class
IP30
Nyckelfunktioner
Approvals
DNV GL, BV, LR, KR
Network protocol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Protection class
IP30
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
329,00 kr
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
Accessories
BM-PS
Totalt för artikeln
329,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert