chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
BM1 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
excom I/O System Dummy module
BM1
Order ID nr. 6884036
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-20
Approvals
BV, DNV GL, KCC, KR, LR
Dimensions
118 mm x 18 mm x 106 mm
Network protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET
Protection class
IP20
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
Accessories
BM1
Nyckelfunktioner
Approvals
DNV GL, BV, LR, KR, KCC
Network protocol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Protection class
IP20
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
329,00 kr
Totalt för artikeln
329,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert