chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
EXCOM-RMD1-BK | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
excom I/O System Resistor Module for Suppressing Diagnostic Messages
EXCOM-RMD1-BK
Order ID nr. 100020478
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-20
Dimensions
27 mm x 11 mm x 20 mm
Network protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET
Protection class
IP20
Nyckelfunktioner
Network protocol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Protection class
IP20
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
1 073,00 kr
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
Accessories
EXCOM-RMD1-BK
Totalt för artikeln
1 073,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert