chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
LABELS AND PLUGS M12 | TURCK - Your Global Automation Partner
IP67 Label Clips and M12 Closure Caps
LABELS AND PLUGS M12
Order ID nr. 100000105
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Device type
Closure cap,
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Nyckelfunktioner
Protection class
IP65, IP67, IP69K
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
83,00 kr
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
Accessories
LABELS AND PLUGS M12
Totalt för artikeln
83,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert